



Пустой батарейный шкаф MGE Galaxy 5500, 1010 мм
G55TAB2
Снято с производства:05 Июль 2021
Приближается дата окончания обслуживания:31 Декабрь 2030
Нет замены для G55TAB2. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Спецификации
Презентация | Пустой батарейный шкаф для использования с аккумуляторами других производителей (не модульными). |
---|---|
Срок поставки | Обычно поставляется в течение двух недель |
Тип батареи | Внутренними батареями сторонних производителей (не входят в комплект) |
---|---|
Поставляемое оборудование | Руководство по установке Руководство по эксплуатации |
Высота | 190 cm |
---|---|
Ширина | 101 cm |
Глубина | 85,5 cm |
Вес нетто | 150 kg |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Сертификаты | CE TÜV VDE |
---|---|
Стандарты | EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-3 FCC, часть 15, класс A МЭК 60950 МЭК 61000-3-3 IEC 62040-1-2 IEC 62040-2 ISO 14001 ISO 9001 |
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Высота над уровнем моря | 0...3333 ft |
Относительная влажность | 0…95 % |
Температура окружающей среды при хранении | -20…45 °C |
Высота хранения | 0,00…3048,00 m |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
---|---|
Предварительно установленные батареи | 0 |
Монтаж устройства | Закрытый аккумуляторный шкаф |
Мощность батареи ВАч | 0 ВАч |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 203 cm |
Package 1 Width | 96 cm |
Package 1 Length | 113 cm |
Package 1 Weight | 155 kg |
Гарантия | На ремонт либо замену сроком на 1 год |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеДиректива EC RoHS
Будет соответствовать, срок уточняется
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.