Претерминированная кабельная сборка APC UTP категории 5е, с розетками 6xRJ-45 в 6xRJ-45, 8,2м
DDCC5E-027
Будет снято с производства:30 Июнь 2023
Нет замены для DDCC5E-027. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Длина | 8,23 m |
---|---|
Поставляемое оборудование | Руководство по установке Руководство по эксплуатации |
Совместимость продукта | Соединительная панель |
Цвет | Серый |
---|---|
Высота | 8,4 cm |
Ширина | 33,8 cm |
Глубина | 35,6 cm |
Вес нетто | 1,73 kg |
Место монтажа | Передний |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Соединитель B | RJ45 разъем "мама" Cat категории 5e прямая разводка |
Соединитель A | RJ45 разъем "мама" Cat категории 5e прямая разводка |
Количество портов | 6 |
---|
Сертификаты | ETL Соответствие TAA внесенный в список UL |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 8,4 cm |
Package 1 Width | 33,8 cm |
Package 1 Length | 35,6 cm |
Package 1 Weight | 1,946 kg |
SCC14 | 10731304231681 |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеДиректива EC RoHS
Соответствует
WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.