

FRP, ~220 В, 50 ГЦ, 60 В, 15 А, CE
CTFRP6515
Снято с производства:31 Декабрь 2022
Нет замены для CTFRP6515. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Спецификации
Срок поставки | Обычно поставляется в течение двух недель |
---|
Номинальная мощность [Вт] | 900 W |
---|---|
Номинальная мощность | 900 VA |
output connection type | 1 IEC 60320 C13 всплеск |
Количество Unit | 0U |
Поставляемое оборудование | Руководство по эксплуатации |
Высота | 29,21 cm |
---|---|
Ширина | 15,24 cm |
Глубина | 15,24 cm |
Вес нетто | 16,5 kg |
Место монтажа | Передний |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
USB-совместимый | No |
Частота сети | 50 Гц +/- 3 Гц |
---|
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 900 W |
---|
Сертификаты | CE |
---|
Рабочая температура окружающей среды | -40…60 °C |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 38,1 cm |
Package 1 Width | 25,4 cm |
Package 1 Length | 25,4 cm |
Package 1 Weight | 20,778 kg |
Number of Units in Package 2 | 0 |
Package 2 Weight | 0,00 kg |
Гарантия | 1 год гарантии (только на запасные части) |
---|
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.