5 видео
ИБП APC Back-UPS 650 ВА, авторегулировка напряжения, 230 В, разъемы Schuko, СНГ (Будет заменен на BVX700LI-GR)
BX650CI-RS
Снято с производства:30 Апрель 2022
Приближается дата окончания обслуживания:22 Февраль 2023
Экологические свойства продукта Узнать больше
+ Lifecycle Services
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Время работы с нагрузкой ВтВведите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы. Мин.-макс.: 39-390 Вт | |
---|---|
Макс. используемая емкость Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки. | |
Основное Входное напряжение | 230 V |
Основное Выходное напряжение | 230 В |
Номинальная мощность [Вт] | 390 Вт |
Номинальная мощность | 650 В·А |
Стандарт подключения | Schuko CEE 7/7P |
Кол-во выходных соединений | 3Schuko CEE 7 1Schuko CEE 7 всплеск |
Длина | 1,16 м |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Оборудование в комплекте | руководство по эксплуатации Гарантийная карта |
---|---|
продуктовая подкатегория web | Entry level |
Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
запасной | No |
Высота | 20 см |
---|---|
Ширина | 11,5 см |
Глубина | 25,7 см |
Вес нетто | 6,2 кг |
Способ монтажа | Настольный |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | Yes |
Частота сети | 45–65 Гц |
---|---|
Пределы входного напряжения | 140...300 В |
Максимальный входной ток | 3 А |
Коммутационная способность по току | 7 А |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 390 Вт |
---|---|
Выходная частота | 47–63 Гц синхронизированная с электросетью |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Тип формы напряжения | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 650 В·А |
Время переключения | Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс |
Сертификаты | CE ГОСТ |
---|
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...3000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Акустический уровень | 45 дБА |
Время работы | View Runtime Graph |
---|---|
Эффективность | View Efficiency Graph |
Предварительно установленные батареи | 0 |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Типовое время перезарядки | 8 ч |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 10 Вт номинальный |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 77 ВАч время работы |
Возможность увеличения времени автономии | 0 |
Панель управления | Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от се |
---|---|
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл | 273 Дж |
---|
Вес упаковки | 6,5 кг |
---|---|
Высота упаковки 1 | 27 см |
Ширина упаковки 1 | 19,8 см |
Длина упаковки 1 | 34 см |
SCC14 | 10731304285141 |
Количество штук в упаковке 2 | 2 |
Количество штук в упаковке 3 | 36 |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеПроизводительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
Экологическая отчетнсть
Профиль кругооборота
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.