APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets
BVX1600LI
Нет замены для BVX1600LI. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Время работы с нагрузкой ВтВведите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы. Мин.-макс.: 90-900 Вт | |
---|---|
Макс. используемая емкость Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки. | |
Main Input Voltage | 230 B Переменные ток 1 фаза |
Main Output Voltage | 230 В Переменный ток 1 фаза |
Номинальная мощность [Вт] | 900 W |
Номинальная мощность | 1600 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 6 IEC 320 C13 |
Длина | 1,22 m |
Количество кабелей | 1 |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Оборудование в комплекте | Руководство по эксплуатации |
Максимальное значение времени автономии | 240 min |
---|---|
Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
запасной | No |
Размер ИБП | WS |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 19 cm |
Ширина | 14 cm |
Глубина | 39 cm |
Вес нетто | 10,2 kg |
Способ монтажа | Пол |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | No |
Частота сети | 50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение |
---|---|
Пределы входного напряжения | 140...300 В 230 B Переменный ток |
Cos phi | 0,56 |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 900 W |
---|---|
выходная частота | 50/60 Гц +/- 1 Гц синхронизированная с электросетью |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Тип формы напряжения | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
Время автономии при полной нагрузке | 00:01:00 900 Вт |
Графический дисплей | 1 |
Время автономии при половинной нагрузке | 00:06:30 450 Вт |
Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 1600 VA |
Время переключения | Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс |
Сертификаты | CE CB |
---|---|
Стандарты | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Политика защиты оборудования | На весь срок службы: 50 тыс. евро |
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % без образования конденсата |
Высота над уровнем моря | 0...3000 м |
Температура окружающей среды при хранении | -15…40 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % без образования конденсата |
Высота хранения | 0…3000 m |
Акустический уровень | 40 дБА |
Степень защиты IP | IP20 |
Время работы | View Runtime Graph |
---|---|
Эффективность | View Efficiency Graph |
Предварительно установленные батареи | 0 |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Типовое время перезарядки | 8 h |
Напряжение батареи | 24 В |
Емкость батареи | 7,0 Ah |
Срок службы батареи | 2…3 year(s) |
Возможность увеличения времени автономии | 0 |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл | 273 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 29,7 cm |
Package 1 Width | 49,5 cm |
Package 1 Length | 23,5 cm |
Package 1 Weight | 11,2 kg |
SCC14 | 10731304404511 |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеРегламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.