


ИБП APC EASY UPS BV 800 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка IEC, 230 В
BV800I
Будет снято с производства:31 Декабрь 2023
Приближается дата окончания обслуживания:31 Декабрь 2032
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Main Input Voltage | 230 B |
---|---|
Main Output Voltage | 230 В |
Номинальная мощность [Вт] | 450 W |
Номинальная мощность | 800 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 |
Длина | 1,50 m |
Количество кабелей | 1 |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Оборудование в комплекте | Руководство по эксплуатации |
Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
---|---|
Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
запасной | No |
Размер ИБП | WS |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 9,25 cm |
Ширина | 16,05 cm |
Глубина | 30,5 cm |
Вес нетто | 5,3 kg |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | No |
Частота сети | 50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение |
---|---|
Пределы входного напряжения | 170...280 В |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 450 W |
---|---|
выходная частота | 50/60 Гц +/- 1 Гц не синхронизированная |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Тип формы напряжения | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
Графический дисплей | 1 |
Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 800 VA |
Время переключения | Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс |
Сертификаты | CE |
---|---|
Стандарты | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…90 % |
Высота над уровнем моря | 0...6667 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -20…50 °C |
Относительная влажность хранения | 0…90 % |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Акустический уровень | 40 дБА |
Степень защиты IP | IP20 |
Эффективность | View Efficiency Graph |
---|---|
Предварительно установленные батареи | 0 |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Типовое время перезарядки | 8 h |
Напряжение батареи | 12 В |
Емкость батареи | 7,0 Ah |
Срок службы батареи | 3…5 year(s) |
Возможность увеличения времени автономии | 0 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл | 156 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 23,7 cm |
Package 1 Width | 37,3 cm |
Package 1 Length | 14,3 cm |
Package 1 Weight | 5,6 kg |
SCC14 | 10731304338342 |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит ртути
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Экологическая отчетнсть
Профиль кругооборота
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.