




5 видео
Источник бесперебойного питания BACK-UPS PRO МОЩНОСТЬЮ 1600ВА С IEC РОЗЕТКАМИ
BR1600MI
Будет снято с производства:31 Декабрь 2023
Приближается дата окончания обслуживания:31 Декабрь 2032
Экологические свойства продукта Узнать больше
+ Lifecycle Services
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Время работы с нагрузкой ВтВведите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы. Мин.-макс.: 96-960 Вт | |
---|---|
Макс. используемая емкость Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки. | |
Основное Входное напряжение | 230 V |
Номинальная мощность [Вт] | 960 Вт |
Номинальная мощность | 1600 В·А |
Кол-во выходных соединений | 6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C13 всплеск |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Оборудование в комплекте | руководство по эксплуатации USB кабель |
---|---|
Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
запасной | No |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 10 см |
Ширина | 25 см |
Глубина | 38,2 см |
Вес нетто | 10,9 кг |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | No |
Частота сети | 50/60 Гц +/- 3 Гц автоопределение |
---|---|
Пределы входного напряжения | 176...294 В |
Максимальный входной ток | 10 А |
Коммутационная способность по току | 10 А |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 960 Вт |
---|---|
Выходная частота | 50/60 Гц +/- 1 Гц синхронизированная с электросетью |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 1600 В·А |
Сертификаты | A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI |
---|---|
Маркировка | GS Mark |
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % без образования конденсата |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % без образования конденсата |
Высота хранения | 0,00…15240,00 м |
Акустический уровень | 45 дБА |
Тепловыделение в режиме работы от сети | 21,5 БТЕ/ч |
Время работы | View Runtime Graph |
---|---|
Эффективность | View Efficiency Graph |
Предварительно установленные батареи | 0 |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Типовое время перезарядки | 16 ч |
количество картриджей RBC™ | 1 |
Напряжение батареи | 24 В |
Емкость батареи | 9,0 Ачас |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 11 Вт номинальный |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 180 ВАч время работы |
Срок службы батареи | 3…5 г. |
Возможность увеличения времени автономии | 0 |
Панель управления | Многофункциональная LCD панель состояния и управления |
---|---|
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл | 509 Дж |
---|---|
Подавление шума | Постоянная многополюсная фильтрация шумов: 10% от пропуска всплесков ieee : мгновенное реагирование на всплески: мгновенно |
Защита линий передачи данных | Защита Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45 |
Вес упаковки | 11,65 кг |
---|---|
Высота упаковки 1 | 33 см |
Ширина упаковки 1 | 48,5 см |
Длина упаковки 1 | 22,5 см |
SCC14 | 10731304346910 |
Количество штук в упаковке 2 | 1 |
Вес упаковки 2 | 13,40 кг |
Высота упаковки 2 | 6502,40 мм |
Ширина упаковки 2 | 1282,70 мм |
Длина упаковки 2 | 9144,00 мм |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеПроизводительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
Регламент RoHS Китая
Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетнсть
Профиль кругооборота
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.