


5 видео
APC Back-UPS Pro 1500 с функцией энергосбережения, 230 В
BR1500GI
Будет снято с производства:31 Декабрь 2023
Приближается дата окончания обслуживания:31 Декабрь 2032
Экологические свойства продукта Узнать больше
+ Lifecycle Services
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Время работы с нагрузкой ВтВведите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы. Мин.-макс.: 87-865 Вт | |
---|---|
Макс. используемая емкость Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки. | |
Основное Входное напряжение | 230 V |
Номинальная мощность [Вт] | 865 Вт |
Номинальная мощность | 1500 В·А |
Кол-во выходных соединений | 5 IEC 60320 C13 5 IEC 60320 C13 всплеск 2 IEC Jumpers |
Количество кабелей | 1 |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Оборудование в комплекте | 1, Съемный сетевой шнур стандарта IEC Телефонный кабель руководство по эксплуатации USB кабель |
---|---|
Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
запасной | No |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 30,1 см |
Ширина | 11,2 см |
Глубина | 38 см |
Вес нетто | 12,7 кг |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | No |
Частота сети | 50/60 Гц +/- 3 Гц автоопределение |
---|---|
Пределы входного напряжения | 156...300 В регулируемый 176...294 В |
Коммутационная способность по току | 10 А |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 865 Вт |
---|---|
Выходная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц синхронизированная с электросетью |
Крест-фактор | 3:1 |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Waveform Type | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 1500 В·А |
Время переключения | Типичное время — 10 мс, максимальное — 12 мс |
Сертификаты | A-Tick C-Tick CE ГОСТ Telepermit TÜV |
---|---|
Маркировка | GS Mark |
Политика защиты оборудования | На весь срок службы: 200 тыс. австралийских долларов На весь срок службы: 150 тыс. евро На весь срок службы: 75 тыс. фунтов стерлингов |
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...30000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Высота хранения | 0,00…15240,00 м |
Акустический уровень | 45 дБА |
Время работы | View Runtime Graph |
---|---|
Эффективность | View Efficiency Graph |
Предварительно установленные батареи | 0 |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Типовое время перезарядки | 8 ч |
количество картриджей RBC™ | 1 |
Напряжение батареи | 24 В |
Емкость батареи | 9,0 Ачас |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 23 Вт номинальный |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 216 ВАч емкость 187 ВАч время работы |
Срок службы батареи | 3…5 г. |
опции по батареям | BR24BP 1 518 ВАч BR24BPG 1 518 ВАч |
Комментарии к графику батареи | График основан на реальных измерениях времени работы. Все измерения выполнялись для новых полностью заряженных батарей и сбалансированной резистивной нагрузки (PF = 1,0). Фактическое время работы может отличаться от указанных на графике значений. Фактическое время работы зависит от целого ряда факторов, включая возраст и уровень заряда батарей, условия окружающей среды и характеристики подключенной нагрузки. |
Возможность увеличения времени автономии | 0 |
Панель управления | Многофункциональная LCD панель состояния и управления |
---|---|
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл | 441 Дж |
---|---|
Подавление шума | Постоянная многополюсная фильтрация шумов: 10% от пропуска всплесков ieee : мгновенное реагирование на всплески: мгновенно |
Защита линий передачи данных | Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ11) Сетевая линия 10/100/1000 Base-T Ethernet (с соединителем RJ45) |
Вес упаковки | 14,3 кг |
---|---|
Высота упаковки 1 | 38,7 см |
Ширина упаковки 1 | 23,8 см |
Длина упаковки 1 | 48,8 см |
SCC14 | 10731304268748 |
Количество штук в упаковке 2 | 1 |
Количество штук в упаковке 3 | 20 |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеПроизводительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
Экологическая отчетнсть
WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль кругооборота
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.