Наши бренды

ИБП Back-UPS серии BE мощностью 850ВА с Schuko розетками

BE850G2-RS

notification_critical
information_stroke
  • Что означает уведомление об окончании продаж?

    Окончание продаж — это последняя дата, когда APC будет принимать предложение по данному артикулу. Однако услуги по послепродажному обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.) будут оказываться до окончания срока службы.

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь в региональный центр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_critical
information_stroke
  • Что означает окончание срока стандартного обслуживания ?

    Окончание срока стандартного обслуживания — это последний день, когда APC сможет предоставить вам услуги по техническому обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.).

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь вцентр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_ok
notification_ok
Экологические свойства продукта Узнать больше
Интернет-магазины
arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Время работы с нагрузкой
Вт
information_circle
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы.
Мин.-макс.: 55-520 Вт
Макс. используемая емкость
information_circle
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
Основное Входное напряжение230 V
Другое Входное напряжение220 B
Основное Выходное напряжение230 В
Другое Выходное напряжение220 В
Номинальная мощность [Вт]520 Вт
Номинальная мощность850 В·А
Input Connection TypeSchuko CEE 7/7P
Кол-во выходных соединений6Schuko CEE 7
2Schuko CEE 7 всплеск
Длина1,83 м
Тип батареиСвинцово-кислотная батарея
Оборудование в комплектеРуководство по эксплуатации
Общие
Количество незанятых силовыми модулями сло0
Количество занятых силовыми модулями слото0
запаснойNo
Физические параметры
ЦветЧерный
Высота12 см
Ширина13 см
Глубина36,5 см
Вес нетто4,5 кг
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
двухопорное крепление0
USB-совместимыйYes
Вход
Частота сети47–63 Гц
Максимальный входной ток6 А
Коммутационная способность по току10 А
Выход
Максимальная задаваемая мощность (Вт)520 Вт
выходная частота47–63 Гц синхронизированная с электросетью
50/60 Гц +/- 1 Гц не синхронизированная
Тип ИБПРежим ожидания
Тип формы напряженияСтупeнчатая аппроксимация синусоиды
КПД80 % (полная нагрузка)
Точка начала графика55
Максимальная задаваемая мощность (ВА)850 В·А
Время переключенияТипичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс
Соответствие
СертификатыCE
EAC
Параметры окружающей среды
Температура окружающей среды0…40 °C
Относительная влажность0…90 %
Высота над уровнем моря0...3000 ft
Температура окружающей среды при хранении-15…45 °C
Относительная влажность хранения0…95 %
Высота хранения0,00…4572,00 м
Акустический уровень45 дБА
Батареи и продолжительность автономной раб
Время работыView Runtime Graphaction_new_window
ЭффективностьView Efficiency Graphaction_new_window
Предварительно установленные батареи0
Свободные отсеки для батарей0
Типовое время перезарядки16 ч
Мощность зарядного устройства (Вт)6 Вт номинальный
Емкость батареи в вольт-ампер-часах93 ВАч время работы
Срок службы батареи2…5 г.
Возможность увеличения времени автономии0
Коммуникационные средства и средства админ
Панель управленияСветодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки)
Звуковой сигналСигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Защита от всплесков напряжения и фильтраци
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл310 Дж
Защита линий передачи данныхАналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ45)
Сетевая линия — 10/100 Base-T Ethernet (разъем RJ45)
Тип упаковки
Вес упаковки5 кг
Высота упаковки 119 см
Ширина упаковки 118,6 см
Длина упаковки 144,1 см
SCC1410731304347306
Вес упаковки 216,00 кг
Высота упаковки 2203,20 мм
Ширина упаковки 2457,20 мм
Длина упаковки 2558,80 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Green premium brand logo
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Производительность ресурсов

Энергоэффективный продукт

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Показатель состояния

Не содержит ртути

notification_ok

Информация об исключениях по регламенту RoHS

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

Экологическая отчетнсть

Профиль кругооборота

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.