



5 видео
ИБП APC Back-UPS ES с функцией энергосбережения, 8 розеток, 550 ВА, 230 В, соединители CEE 7/7
BE550G-RS
Снято с производства:20 Июнь 2022
Рекомендуемая замена
Экологические свойства продукта Узнать больше
+ Lifecycle Services
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Время работы с нагрузкой ВтВведите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы. Мин.-макс.: 33-330 Вт | |
---|---|
Макс. используемая емкость Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки. | |
Основное Входное напряжение | 230 V |
Основное Выходное напряжение | 230 В |
Номинальная мощность [Вт] | 330 Вт |
Номинальная мощность | 550 В·А |
Стандарт подключения | Schuko CEE 7/7P |
Кол-во выходных соединений | 4Schuko CEE 7 4Schuko CEE 7 всплеск |
Длина | 1,83 м |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Оборудование в комплекте | Компакт-диск с программным обеспечением Телефонный кабель Руководство по эксплуатации USB кабель |
Максимальное значение времени автономии | 6 мин |
---|---|
Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
запасной | No |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 8,9 см |
Ширина | 22,4 см |
Глубина | 31,1 см |
Вес нетто | 6,02 кг |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | Yes |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Пределы входного напряжения | 160...278 В регулируемый 180...266 В |
Максимальный входной ток | 10 А |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 330 Вт |
---|---|
Выходная частота | 47–63 Гц синхронизированная с электросетью |
Тип ИБП | Режим ожидания |
Тип формы напряжения | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
Допустимое отклонение выходного напряжени | +/- 5% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% |
Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 550 В·А |
Время переключения | Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс |
Сертификаты | ГОСТ |
---|
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...30000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -15…40 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Высота хранения | 0,00…9144,00 м |
Акустический уровень | 40 дБА |
Время работы | View Runtime Graph |
---|---|
Эффективность | View Efficiency Graph |
Предварительно установленные батареи | 0 |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Типовое время перезарядки | 16 ч |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 5 Вт номинальный |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 86 ВАч время работы |
срок службы батареи | 3…5 г. |
Возможность увеличения времени автономии | 0 |
Панель управления | Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки) |
---|
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл | 450 Дж |
---|---|
Подавление шума | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 5% по нормативам ieee: ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449 |
Защита линий передачи данных | Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ11) Сетевая линия — 10/100 Base-T Ethernet (разъем RJ45) |
Вес упаковки | 6,93 кг |
---|---|
Высота упаковки 1 | 12,7 см |
Ширина упаковки 1 | 27,9 см |
Длина упаковки 1 | 40 см |
SCC14 | 10731304271694 |
Количество штук в упаковке 2 | 2 |
Вес упаковки 2 | 14,51 кг |
Длина упаковки 2 | 323,85 мм |
Количество штук в упаковке 3 | 48 |
Вес упаковки 3 | 559,09 кг |
Длина упаковки 3 | 121,92 см |
Количество в одном слое на паллете | 20 |
Количество слоев на паллете | 4 |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеПроизводительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
Экологическая отчетнсть
Профиль кругооборота
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.
BE550G-RS заменяется на: