Наши бренды

ИБП APC Back-UPS ES 525 ВА для России

BE525-RS

notification_critical
information_stroke
  • Что означает уведомление об окончании продаж?

    Окончание продаж — это последняя дата, когда APC будет принимать предложение по данному артикулу. Однако услуги по послепродажному обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.) будут оказываться до окончания срока службы.

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь в региональный центр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_critical
information_stroke
  • Что означает окончание срока стандартного обслуживания ?

    Окончание срока стандартного обслуживания — это последний день, когда APC сможет предоставить вам услуги по техническому обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.).

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь вцентр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

Рекомендуемая замена

BE525-RS может быть заменено на любые из следующих устройств:
notification_ok
arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиСпециальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
Основные характеристики
Время работы с нагрузкой
Вт
information_circle
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы.
Мин.-макс.: 30-300 Вт
Макс. используемая емкость
information_circle
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
Основное Входное напряжение230 V
Основное Выходное напряжение230 В
Номинальная мощность [Вт]300 Вт
Номинальная мощность525 В·А
Input Connection TypeНа русском языкe
Кол-во выходных соединений3Schuko CEE 7
1Schuko CEE 7 всплеск
Длина1,83 м
Количество кабелей1
Тип батареиСвинцово-кислотная батарея
Оборудование в комплектеКомпакт-диск с программным обеспечением
Руководство по эксплуатации
USB кабель
Общие
Количество незанятых силовыми модулями сло0
Количество занятых силовыми модулями слото0
запаснойNo
Физические параметры
ЦветУголь
Высота12,1 см
Ширина28,5 см
Глубина19,7 см
Вес нетто7,32 кг
Место монтажаПередний
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
двухопорное крепление0
USB-совместимыйYes
Вход
Частота сети50 Гц +/- 3 Гц
Стандартный разъемНа русском языкe
Пределы входного напряжения160...280 В
Выход
Максимальная задаваемая мощность (Вт)300 Вт
Тип ИБПЛинейно-интерактивный
Тип формы напряженияСтупeнчатая аппроксимация синусоиды
Максимальный выходной ток6 А
Максимальная задаваемая мощность (ВА)525 В·А
Соответствие
СертификатыГОСТ
Параметры окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды0…40 °C
Относительная влажность0…95 %
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Температура окружающей среды при хранении-5…45 °C
Относительная влажность хранения0…95 %
Высота хранения0,00…3048,00 м
Акустический уровень45 дБА
Тепловыделение в режиме работы от сети2,64 БТЕ/ч
Батареи и продолжительность автономной раб
Время работыView Runtime Graphaction_new_window
ЭффективностьView Efficiency Graphaction_new_window
Предварительно установленные батареи0
Свободные отсеки для батарей0
Типовое время перезарядки5 ч
количество картриджей RBC™1
Мощность зарядного устройства (Вт)17 Вт номинальный
Емкость батареи в вольт-ампер-часах84 ВАч время работы
Срок службы батареи4…6 г.
Запасная батареяRBC2action_new_window
Возможность увеличения времени автономии0
Коммуникационные средства и средства админ
Панель управленияСветодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки)
Звуковой сигналСигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Защита от всплесков напряжения и фильтраци
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл180 Дж
Подавление шумаПостоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 5% по нормативам ieee: ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449
Защита линий передачи данныхЗащита модема / факса с розеткой RJ11 (на одну двухпроводную линию)
Тип упаковки
Вес упаковки7,91 кг
Высота упаковки 115,5 см
Ширина упаковки 141,5 см
Длина упаковки 125,5 см
SCC1410731304205187
Количество штук в упаковке 22
Вес упаковки 216,47 кг
Длина упаковки 2431,80 мм
Количество штук в упаковке 336
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.