Наши бренды

Сменный батарейный картридж APC №110 со сроком гарантии 2 года

APCRBC110

notification_critical
information_stroke
  • Что означает уведомление об окончании продаж?

    Окончание продаж — это последняя дата, когда APC будет принимать предложение по данному артикулу. Однако услуги по послепродажному обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.) будут оказываться до окончания срока службы.

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь в региональный центр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_critical
information_stroke
  • Что означает окончание срока стандартного обслуживания ?

    Окончание срока стандартного обслуживания — это последний день, когда APC сможет предоставить вам услуги по техническому обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.).

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь вцентр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_ok
Экологические свойства продукта Узнать больше
Интернет-магазины
arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Тип продуктаКартридж сменного аккумулятора
Тип батареиСвинцово-кислотная батарея
Поставляемое оборудованиеВсе необходимые разъемы
Руководство по переработке батарей
Упаковка многократного пользования
Руководство по установке
Физические параметры
ЦветЧерный
высота10,5 cm
Ширина15,1 cm
глубина6,5 cm
Вес нетто2,5 kg
Исполнение монтажаНестоечный
USB-совместимыйNo
Выход
Емкость батареи7,0 Ah
Параметры окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды0…40 °C
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Относительная влажность0…95 %
Температура окружающей среды при хранении-15…45 °C
Высота хранения0,00…15240,00 m
Относительная влажность хранения0…95 %
Батареи и продолжительность автономной раб
Предварительно установленные батареи0
Монтаж устройстваЗакрытый аккумуляторный шкаф
Напряжение батареи12 В
количество картриджей RBC™1
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height8,4 cm
Package 1 Width17,5 cm
Package 1 Length21 cm
Package 1 Weight2,36 kg
Гарантия на оборудование
ГарантияНа ремонт либо замену сроком на 2 года
arrow2_down

Устойчивое развитие

Green premium brand logo
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Производительность ресурсов

Take-back program available

notification_ok

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)

Декларация ЕС RoHS

Экологическая отчетнсть

Профиль кругооборота

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.