Наши бренды

Кабель питания C14 – CEE/7 Schuko, длина 0,6м

AP9880

notification_critical
information_stroke
  • Что означает уведомление об окончании продаж?

    Окончание продаж — это последняя дата, когда APC будет принимать предложение по данному артикулу. Однако услуги по послепродажному обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.) будут оказываться до окончания срока службы.

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь в региональный центр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_critical
information_stroke
  • Что означает окончание срока стандартного обслуживания ?

    Окончание срока стандартного обслуживания — это последний день, когда APC сможет предоставить вам услуги по техническому обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.).

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь вцентр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_ok
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Take-back
Прозрачность
RoHS/REACh
Take-back
Прозрачность
RoHS/REACh
Интернет-магазины
arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Input Connection TypeIEC 60320 C14
Длина0,61 m
Количество кабелей1
Физические параметры
ЦветЧерный
Вес нетто0,36 kg
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
Вход
Максимальный ток линии10 A
Выход
Максимальная полная токовая нагрузка на фа10 A
Кол-во выходных соединений1Schuko CEE 7
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height30,5 cm
Package 1 Width10,2 cm
Package 1 Length10,2 cm
Package 1 Weight0,46 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Green premium brand logo
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Производительность ресурсов

Take-back program available

notification_ok
Показатель состояния

Не содержит свинца

notification_ok

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

Экологическая отчетнсть

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль кругооборота

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.