Наши бренды

Кабель питания C13 – C14, длина 2,5м

AP9870

notification_critical
information_stroke
  • Что означает уведомление об окончании продаж?

    Окончание продаж — это последняя дата, когда APC будет принимать предложение по данному артикулу. Однако услуги по послепродажному обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.) будут оказываться до окончания срока службы.

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь в региональный центр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_critical
information_stroke
  • Что означает окончание срока стандартного обслуживания ?

    Окончание срока стандартного обслуживания — это последний день, когда APC сможет предоставить вам услуги по техническому обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.).

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь вцентр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_ok
Экологические свойства продукта Узнать больше
Интернет-магазины
arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Input Connection TypeIEC 60320 C14
длина кабеля2,50 m
Количество кабелей1
Физические параметры
ЦветЧерный
высота3,8 cm
Ширина7,6 cm
глубина20,3 cm
Вес нетто0,23 kg
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
Вход
Частота сети50/60 Гц
Допустимый диапазон входных напряжений90…250 миля
Максимальный ток линии10 A
ограничения входного тока10 A
Выход
Максимальная полная токовая нагрузка на фа10 A
Кол-во выходных соединений1 IEC 60320 C13
Тип защитыБез автоматического выключателя
Соответствие
СертификатыCSA
внесен в список UL
VDE
Параметры окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды0…45 °C
Относительная влажность0…95 %
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Температура окружающей среды при хранении-25…65 °C
Относительная влажность хранения0…95 %
Высота хранения0,00…15240,00 m
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height5,1 cm
Package 1 Width10,2 cm
Package 1 Length20,3 cm
Package 1 Weight0,3 kg
Unit Type of Package 2CAR
Number of Units in Package 225
Package 2 Height25 cm
Package 2 Width35 cm
Package 2 Length56 cm
Package 2 Weight9,1 kg
Unit Type of Package 3PAL
Number of Units in Package 325
Package 3 Height143,99 cm
Package 3 Width100 cm
Package 3 Length120 cm
Package 3 Weight9,1 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Green premium brand logo
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Производительность ресурсов

Энергоэффективный продукт

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Показатель состояния

Не содержит свинца

notification_ok

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.