Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32A (вход), (16)C13, (2)C19 (выход)
AP7724
Снято с производства:14 Июнь 2022
Нет замены для AP7724. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Экологические свойства продукта Узнать больше
+ Lifecycle Services
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Основное Входное напряжение | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
Основное Выходное напряжение | 230 В |
Стандарт подключения | IEC 60309 32 А 2Ф+З |
Количество Unit | 2U |
Длина | 2,44 м |
Количество кабелей | 2 |
Поставляемое оборудование | Компакт-диск с документацией Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки Кабель для конфигурирования через порт RS-232 Гарантийная карта |
Высота | 8,8 см |
---|---|
Ширина | 43,2 см |
Глубина | 23,6 см |
Вес нетто | 6,86 кг |
Место монтажа | Передний Задний |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Стоечный |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Максимальный ток линии | 32 А |
ограничения входного тока | 32 А |
Максимальная полная токовая нагрузка на фа | 32 А |
---|---|
Кол-во выходных соединений | 16 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19 |
Тип защиты | Автоматический выключатель |
Стандарты | EN 55022 класс A FCC, часть 15, класс A |
---|
Рабочая температура окружающей среды | -5…45 °C |
---|---|
Относительная влажность | 5…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -25…65 °C |
Относительная влажность хранения | 5…95 % |
Высота хранения | 0,00…15240,00 м |
Вес упаковки | 9,36 кг |
---|---|
Высота упаковки 1 | 21,6 см |
Ширина упаковки 1 | 58,9 см |
Длина упаковки 1 | 35,6 см |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеПроизводительность ресурсов
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит свинца
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.