Наши бренды

Кабель APC KVM с интерфейсом USB, длина 7.6м

AP5261

Нет замены для AP5261. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Интернет-магазины
arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Количество Unit0U
Длина7,62 m
Совместимость продуктаКоммутатор консоли kvm
Физические параметры
ЦветЧерный
Высота0,8 cm
Ширина0,8 cm
Глубина0,8 cm
Вес нетто0,14 kg
Исполнение монтажаСтоечный
Соединитель BUSB 2.0 тип A Мужской
Соединитель ASUB-D 15HD Мужской SVGA/XGA-монитор
Выход
Количество портов0
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height5,1 cm
Package 1 Width16,5 cm
Package 1 Length1,3 cm
Package 1 Weight0,46 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.