

Кабель APC KVM с интерфейсом USB, длина 1.8м
AP5253
Будет снято с производства:31 Декабрь 2023
Приближается дата окончания обслуживания:31 Декабрь 2032
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Количество Unit | 0U |
---|---|
Длина | 1,83 m |
Совместимость продукта | Коммутатор консоли kvm |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 0,6 cm |
Ширина | 0,6 cm |
Глубина | 0,6 cm |
Вес нетто | 0,11 kg |
Способ монтажа | Скрытый |
Исполнение монтажа | Стоечный |
Соединитель B | SUB-D 15HD разъем "мама" VGA-монитор |
Соединитель A | USB 2.0 type A Мужской |
Количество портов | 0 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,1 cm |
Package 1 Width | 16,5 cm |
Package 1 Length | 1,3 cm |
Package 1 Weight | 0,45 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеДиректива EC RoHS
Соответствует
WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.