Наши бренды

Распределение питания внутри стойки

Подробнее (10)arrow2_down

Поиск по сериям (10)

ИБП Smart-UPS On-Line

Понижающий трансформатор

Понижающий трансформатор преобразует высокое выходное напряжение (~208 В или ~200 В) в низкое (~120 В или ~100 В) для аппаратуры, рассчитанной на низковольтное питание. Жестко фиксируемые шнуры питания IEC для ИТ-оборудования

Посмотреть продуктыarrow2_left
Стоечные блоки питания Easy с индивидуальным дизайном

Стоечные блоки питания Easy с индивидуальным дизайном

Мы изготовим PDU в уникальной конфигурации в соответствии с вашей спецификацией: цвет корпуса, тип входного штепселя, длина кабеля, комбинации розеток, фиксаторы разъемов и т.д. Специализированная группа инженеров APC by Schneider Electric спроектирует и произведет на выделенных производственных линиях частично или полностью индивидуализированные стоечные блоки распределения питания в соответствии с заданием заказчика. Это позволит операторам центров обработки данных значительно упростить решение технических вопросов, оптимизировать процессы и избежать дорогостоящей и небезопасной доработки оборудования на месте установки.

Часть Easy SeriesПодробнее о продуктеarrow2_left
NetShelter Custom Rack PDUs

NetShelter Custom Rack PDUs

Уникальные цвета, входные разъемы для проводов и конфигурации выхода выполнены просто и в соответствии с техническими характеристиками. Новые конструкции и цвета для соответствия уникальным техническим характеристикам или применениям сохраняют высокое качество внешнего вида, ощущений и надежности APC.

Часть NetShelterПодробнее о продуктеarrow2_left
Коммутируемый БРП с мониторингом каждой розетки

Коммутируемый БРП с мониторингом каждой розетки

Стоечные БРП с функцией измерения тока по розеткам и переключением для контроля энергопотребления и вкл./выкл. в реальном времени на уровне розеток для расширенного управления энергопотреблением ЦОДа. Мировой лидер в области стоечного распределения питания теперь поставляет блоки с определением потребляемой мощности через каждую розетку!

Часть NetShelterПодробнее о продуктеarrow2_left
NetShelter Switched Rack PDUs

NetShelter Switched Rack PDUs

Переключаемые стоечные БРП для расширенного управления нагрузкой и контроля вкл./выкл. на уровне розеток для энергетического цикла, послед. подачи питания с задержкой и контроля использования розеток. Возможность контроля стоек с ИТ-оборудованием

Часть NetShelterПосмотреть продуктыarrow2_left
NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs

NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs

Стоечные БРП с функцией измерения тока по розеткам обеспечивают дистанционный мониторинг в режиме реального времени на уровне розеток для расширенного управления энергопотреблением ЦОДа. Мировой лидер в области стоечного распределения питания теперь поставляет блоки с определением потребляемой мощности через каждую розетку!

Часть NetShelterПодробнее о продуктеarrow2_left
NetShelter Power Cords

NetShelter Power Cords

Широкий выбор сетевых шнуров стоечных БРП для разнообразного ИТ-оборудования. Жестко фиксируемые шнуры питания IEC для ИТ-оборудования

Часть NetShelterПосмотреть продуктыarrow2_left
Easy Basic Rack PDU

Аксессуары для БРП стоечного исполнения

Фиксаторы соединений и комплекты кронштейнов для установки блоков розеток в вертикальном положении завершают ассортимент решений распределения питания для монтажных стоек Компоненты поддерживают работу с широким спектром сторонних стоек и устройств для фиксации кабелей для поддержания совместимости со стойками и шкафами NetShelter.

Часть NetShelterПодробнее о продуктеarrow2_left
Easy Metered Rack PDU

Easy Metered Rack PDU

Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide real-time remote monitoring, power management of connected loads, and much more features than the average power strip. Возможность вовремя увидеть возникшие перегрузки

Часть Easy SeriesПодробнее о продуктеarrow2_left
Easy Switched Rack PDU

Easy Switched Rack PDU

Easy Switched Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide on/off outlet switching, advanced power management, load monitoring and much more features than the average power strip. Возможность контроля стоек с ИТ-оборудованием

Часть Easy SeriesПодробнее о продуктеarrow2_left

No products matched your selection

Проверить выбранные фильтры