Сборные модули данных Центр
Поиск по сериям (4)
All-in-one module
Готовая ИТ-инфраструктура (электропитание, охлаждение, стойки и ПО для управления), собранная на заводе в виде монолитной, надежной, защищенной от воздействия погодных условий конструкции. Интегрированная, расширяемая, гибкая, настраиваемая на заказ ИТ-инфраструктура
Часть EcoStruxure Data Center SolutionsПосмотреть продуктыСистема охлаждения с водяным теплоносителем
Готовая система водяного охлаждения с трубопроводами, регулируемыми насосами и средствами управления – эффективное и гибкое решение для охлаждения центра обработки данных по стандарту Tier II и III. Наращивание мощности чиллеров, когда это необходимо
Подробнее о продуктеОптимизированная модульная система охлаждения
Эффективные решения охлаждения, оптимизированные для модулей и контейнеров SmartShelter. Покрывает диапазон потребности в отводе тепла от 5 до 30 кВт на стойку, используются технологии прямого расш... Эффективность и возможность масштабирования в соответствии с потребностями роста
Подробнее о продукте