Общий каталог продуктов и решений APC 2021
В обновленном каталоге решений 2021 года вы найдете большинство решений подразделения Secure Power компании Schneider Electric, таких как однофазные и трехфазные источники бесперебойного питания, сетевые фильтры, стабилизаторы напряжения, шкафы и дополнительное оборудование, системы кондиционирования, решения для мониторинга и управления жизненным циклом систем и многое другое.
Дата : 22/04/2021
Тип : Каталог
Языки : Русский
Latest Версия : 1.0
Обозначение документа : MKP-CAT-APC-21
Дата : 22/04/2021
Тип : Каталог
Языки : Русский
Latest Версия : 1.0
Обозначение документа : MKP-CAT-APC-21
Серии продукта:
Galaxy VL,
Стоечные блоки питания Easy с индивидуальным дизайном,
AV Power Conditioners & Battery Backups,
Устройства защиты от импульсных помех,
Средства распределения воздуха в стойке,
Проставка для выравнивания SX42U с SX45U, 750 мм,
NetShelter Data Center Containment,
Uniflair Air Cooled Chillers,
Uniflair Air Cooled Condensers,
Uniflair Fluid Coolers,
Uniflair Chilled Water InRow Cooling,
Uniflair Direct Expansion InRow Cooling,
Uniflair InRow Cooling Accessories,
Серверные комнаты,
Понижающий трансформатор,
...Показать результаты
Galaxy VL,
Стоечные блоки питания Easy с индивидуальным дизайном,
AV Power Conditioners & Battery Backups,
Устройства защиты от импульсных помех,
Средства распределения воздуха в стойке,
Проставка для выравнивания SX42U с SX45U, 750 мм,
NetShelter Data Center Containment,
Uniflair Air Cooled Chillers,
Uniflair Air Cooled Condensers,
Uniflair Fluid Coolers,
Uniflair Chilled Water InRow Cooling,
Uniflair Direct Expansion InRow Cooling,
Uniflair InRow Cooling Accessories,
Серверные комнаты,
Понижающий трансформатор,
NetShelter Basic Rack PDUs,
NetShelter Metered Rack PDUs,
NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs,
NetShelter Power Cords,
Аксессуары для БРП стоечного исполнения,
NetShelter Switched Rack PDUs,
Адаптивные аксессуары системы электропитания,
Адаптивные блоки распределения питания,
Статические переключатели нагрузки,
Аксессуары для модульной системы электропитания,
Модульная система распределения питания,
Стоечные переключатели нагрузки,
NetShelter Ethernet Switches,
NetShelter KVM Switches,
NetShelter Rack LCD Consoles,
NetShelter Airflow Management,
NetShelter Cable Management,
NetShelter Shelving & Mounting Accessories,
NetShelter Enclosure Components,
NetShelter CX Enclosures,
NetShelter SX Enclosures,
Открытые аппаратурные стойки NetShelter,
NetShelter Specialty Enclosures,
NetBotz Аксессуары и кабели,
Контроль доступа в стойку NetBotz,
Датчики NetBotz,
Камеры видеонаблюдения,
Программное обеспечение для устройств NetBotz,
NetBotz 200,
NetBotz 300,
NetBotz 400,
NetBotz 500,
Средства контроля доступа NetBotz,
Услуги по замене батарей,
Продленная гарантия,
Услуги по установке,
Обслуживание с выездом на место,
Услуги по требованию,
Услуги дистанционного мониторинга,
Планы обслуживания,
Услуги по оценке центра обработки данных,
Сетевая интеграция,
Инструменты планирования и публикации,
Project Management,
Услуги обучения,
Data Center Expert,
Настройка конфигурации ПО,
Обучение работе с ПО,
Установка программного обеспечения,
Интеграция программного обеспечения,
Комплект ПО Data Center Operation: Capacity,
Комплект ПО Data Center Operation: Change,
Комплект ПО Data Center Operation: IT Optimize,
Data Center Operation,
ProtectNet,
SurgeArrest Essential,
SurgeArrest Home/Office,
Сетевые фильтры SurgeArrest Performance,
Line-R,
ИБП серии Back-UPS,
ИБП Back-UPS Pro,
Аксессуары MGE,
Galaxy 7000,
MGE Galaxy PW,
Symmetra PX,
Аксессуары для Symmetra PX,
Back-UPS HI,
Вспомогательные элементы матричного ИБП,
Дополнительное оборудование для Smart-UPS,
Батарейные системы для Smart-UPS,
ИБП Smart-UPS On-Line,
Symmetra,
Батарейные системы Symmetra,
Применение по всему миру,
Промышленный ИБП,
Дополнительные платы управления и опции,
Обновления прошивки,
Интерфейсные кабели,
PowerChute Business Edition,
PowerChute Network Shutdown,
PowerChute персональная версия,
Платы сетевого управления для ИБП,
iBusway для ЦОДов,
AccuSine,
Технология MGE Sinewave,
Uniflair Ducted Chillers,
Uniflair Water Cooled Chillers,
Uniflair Free Cooling Chillers,
Uniflair Wall Mount Room Cooling,
Uniflair Ceiling Mounted Split Room Cooling,
Uniflair Monoblock Room Cooling,
Uniflair Med/Large Room Cooling,
Uniflair Small Room Cooling,
Сменные батарейные картриджи,
Малые и средние центры обработки данных,
Большие ЦОДы,
Сетевые шкафы,
Морское исполнение,
Телекоммуникации,
Услуги по модернизации,
Технический фальшпол Uniflair,
Офисный фальшпол Uniflair,
Полы для зданий Uniflair,
Система охлаждения с водяным теплоносителем,
Оптимизированная модульная система охлаждения,
All-in-one container,
All-in-one module,
Galaxy VM,
InfraStruXure для вычислительных центров,
InfraStruxure Type B,
Соединительные панели,
NetShelter SV Enclosures,
Батарейные системы Matrix,
Data Center Operation: Cooling Optimize,
EcoStruxure Micro Data Centers,
Galaxy VX,
Платформа EcoStruxure Asset Advisor,
Сетевой фильтр ИБП,
NetShelter Custom Rack PDUs,
Easy UPS 3S,
Uniflair Indirect Air Economizers,
Galaxy VS,
ИБП Easy UPS On-Line,
Managed Services Integration Kits,
Аксесуары для Easy UPS 3 серии,
Коммутируемый БРП с мониторингом каждой розетки,
Easy-UPS,
Услуги по управлению поставщиками,
Управляемые услуги по техобслуживанию,
Эксплуатация критически важного объекта,
Integrator Ready Racks,
Сетевые подключения,
Системы питания для мобильных устройств.,
EcoStruxure IT Expert,
NetBotz 750,
ProtectNet стоечного исполнения,
Аксесуары для Galaxy VS,
NetShelter Wall-mount Enclosures,
Обновление ИБП,
Easy UPS 3M,
Advantage Max,
Услуги по вводу в эксплуатацию и замене батарей,
Услуги по обновлению и модернизации модульных ИБП,
Galaxy Lithium Ion Battery Systems,
EcoStruxure IT Advisor,
Easy Cooling Row CW,
Easy Basic Rack PDU,
Easy Metered Rack PDU,
Easy Switched Rack PDU,
Dispatch Services,
Easy UPS 3L,
Easy Rack,
Easy Rack Accessories,
Система изоляции коридоров NetShelter (EcoAisle),
NetShelter POD Containment (HyperPOD),
Система изоляции NetShelter на уровне стойки (RACS),
Uniflair Rack Mounted Room Cooling
...Скрыть результаты