При построении архитектуры периферийных вычислений важно учитывать следующие факторы:
• формализацию и стандартизацию процессов построения инженерных систем,
• унификацию требований по совместимости оборудования,
• скорость внедрения,
• гибкость и возможность модернизации в процессе эксплуатации,
• снижение стоимости владения оборудованием на протяжении всего жизненного цикла узла,
• централизованный сервис по мониторингу и предиктивному анализу состояния инженерных подсистем, обеспечивающих бесперебойную работу распределённых узлов
• унификацию требований по совместимости оборудования,
• скорость внедрения,
• гибкость и возможность модернизации в процессе эксплуатации,
• снижение стоимости владения оборудованием на протяжении всего жизненного цикла узла,
• централизованный сервис по мониторингу и предиктивному анализу состояния инженерных подсистем, обеспечивающих бесперебойную работу распределённых узлов
Преимущества типовых конфигураций
Решение от одного производителя обеспечивает 100% совместимость всех компонентов инфраструктуры и удобство эксплуатации, является энергоэффективным, позволяет легко масштабировать нагрузку, и при этом является простым в эксплуатации, т.к. исключаются «белые пятна» в обслуживании смежных и взаимосвязанных систем, а служба эксплуатации имеет единую техническую поддержку и сервисную службу от производителя на всех этапах жизненного цикла вычислительного объекта.
Выберите конфигурацию, которая подходит для решения именно ваших задач
Для быстрого подбора решения, оптимально подходящего для ваших задач, воспользуйтесь сравнительной таблицей с основными техническими характеристиками.
- Комплекты созданы на базе Микро-ЦОД C-Series 6U настенного или напольного исполнения c вертикальной установкой оборудования.
- Подходят для использования в коммерческих и офисных помещениях с ограниченным контролем доступа, микроклимата и низким уровнем пыли.
- Предназначены для невысоких нагрузок от 0,4 до 0,8 кВт.
- Поставляются с предварительно интегрированными ИБП APC Smart UPS, встроенными вентиляторами, а также опционально датчиками температуры и открытия двери.
- Комплекты созданы на базе Микро-ЦОД S-Series 12U, 24U и 42U напольного исполнения.
- Подходят для использования в стандартных ИТ помещениях и подготовленных серверных с контролем доступа и микроклимата.
- Предназначены для нагрузок от 1,35 до 6 кВт.
- Комплекты созданы на базе Микро-ЦОД C-Series 24U и 38U напольного исполнения.
- Подходят для использования в офисных помещениях с ограниченным контролем доступа, микроклимата и низким уровнем пыли, а также возможны ограничения по уровню шума.
- Предназначены для нарузок от 1,98 до 2,7 кВт.
Предлагаемые решения обеспечивают
• простоту проектирования за счет применения типовых конфигураций,
• быстрое внедрение благодаря стандартизированным компонентам со 100% совместимостью,
• возможности для полноценного контроля и управления инженерными ресурсами и жизненным циклом как отдельного вычислительного узла, так и сетью периферийных узлов в комплексе
• быстрое внедрение благодаря стандартизированным компонентам со 100% совместимостью,
• возможности для полноценного контроля и управления инженерными ресурсами и жизненным циклом как отдельного вычислительного узла, так и сетью периферийных узлов в комплексе