



Conjunto de emergência Galaxy VM 160/225kVA - peças de substituição nível 1
WVM225K-L1
Especificações
Prazo de entrega | Expedição normal num prazo máximo de 4 semanas |
---|
altura | 54 cm |
---|---|
largura | 54 cm |
profundidade | 54 cm |
peso líquido | 24,25 kg |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 66,0 cm |
Package 1 Width | 66,0 cm |
Package 1 Length | 66,0 cm |
Package 1 Weight | 34,278 kg |
Garantia | 24 meses |
---|
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.