

1 Year 2HR Response Upgrade to Factory Warranty or Existing Service Contract for 151 to 500 kVA
WUPG2HR-UG-03
Especificações
Prazo de entrega | Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega |
---|
tipo de produto ou componente | Maintenance |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Garantia | 18 months |
---|
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.