

(1) Visita de Manutenção Preventiva de Contrato Adicional 5X8 para (1) UPS Galaxy VX 1000 Escalável para 1500kVA
WPMV-VX-103
Especificações
Prazo de entrega | Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas |
---|
tipo de produto ou componente | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Addnl PM Visit UPS |
---|
modo de montagem | Not rack-mountable |
---|
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Garantia | 24 meses |
---|
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.