

(2) Anos de Extensão da Garantia no Local para (1) Symmetra MW 600kVA
WOE2YR-MW-10
Especificações
tipo de produto ou componente | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | OnSite Warr Ext/2 yr |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Garantia | 18 months |
---|
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.