Plate Condenser WP5-44 For ACPDX21 GE, ACPDX31,61 G/GCW - Spare Part
WM63541
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
altura | 53,3 cm |
---|---|
largura | 12,4 cm |
profundidade | 16,4 cm |
peso líquido | 12,6 kg |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 67,3 cm |
Package 1 Width | 22,9 cm |
Package 1 Length | 21,6 cm |
Package 1 Weight | 14,729 kg |
Garantia | 1 ano para reparação ou substituição |
---|
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.