

1 Ano Plano Adv Ultra para 1 Chiller AquaFlair de arrefecimento gratuito a água Modelo TRAF TSAF 2942A - 4042A
WADVULTRA-UF-83B
Especificações
Prazo de entrega | Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas |
---|
tipo de produto ou componente | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Ultra |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Garantia | 24 meses |
---|
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.