

(1) Ano de plano de serviço Advantage Plus para (1) Easy UPS 3S 30kVA UPS
WADVPLUS-EZ-30
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
tipo de produto ou componente | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Plus |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Garantia | 24 meses |
---|
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.