

(1) Ano de Plano de Serviço Advantage Plus para (1) UPS Comet 3000 3:1 15 a 30kVA
WADVPLUS-C3-31
Especificações
Prazo de entrega | Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas |
---|
tipo de produto ou componente | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Plus |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Garantia | 18 months |
---|
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.