APC Smart-UPS VT ISX Frame 40kVA 400V for 5 batt modules w/PDU
SUVTRF40KB5H
Descontinuado a partir de:22 Novembro 2021
Fim do serviço em breve em:30 Setembro 2031
Especificações
Prazo de entrega | Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas |
---|
Tempo de funcionamento para a carga WIntroduza a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pela UPS. Isto será utilizado para estimar o tempo de funcionamento dos seus dispositivos durante um corte de energia total. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar. Mín. - máx.: 3200-32000 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada. | |
Main Input Voltage | 400 V trifásico |
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 230 V 400 V trifásico |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
potência nominal em W | 32000 W |
potência nominal em VA | 40000 VA |
output connection type | 12 IEC 60320 C19 |
output connector type | Cabos 5 fios (3PH + N + G) 1 |
tipo de bateria | VRLA |
equipamento fornecido | CD com software Manual de instalação Módulos de alimentação pré-instalados Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS Start up included Manual do utilizador Placa de Gestão Web/SNMP |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 1 |
Redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
altura | 199,5 cm |
largura | 60 cm |
profundidade | 107,5 cm |
peso líquido | 716 kg |
local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
frequência da rede | 40...70 Hz |
---|---|
number of input connectors | 1 Cabos 5 fios (3PH + N + G) |
limites da tensão de entrada | 304...477 V |
Corrente máxima de entrada por fase | 55 A |
capacidade de corrente de comutação | 80 A |
Input Power Factor at Full Load | 0,98 |
Potência máxima configurável (Watts) | 32000 W |
---|---|
distorção harmónica | Less than 5 % at full load |
frequência de saída | 47...53 Hz para 50Hz nominais sincronizada com a rede 50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominais não sincronizada |
Crest factor | Ilimitado |
Topologia | Conversão dupla online |
Forma de onda | Onda sinusoidal |
Bypass type | Bypass de serviço incorporado Bypass estático incorporado |
eficiência | 96 % carga total) |
corrente de saída máxima | 64 A |
Maximum configurable power in VA | 40000 VA |
certificações de produtos | C-Tick CE |
---|
temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C |
---|---|
humidade relativa | 0…95 % |
altitude de funcionamento | 0...3333 ft |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -50…40 °C |
armazenamento Humidade relativa | 0…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
nível acústico | 67 dBA |
dissipação de calor | 5459 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
Tempo de funcionamento | View Runtime Graph |
---|---|
Baterias pré-instaladas | 4 |
Ranhuras da bateria vazias | 1 |
Tempo normal de recarga | 5 h |
Quantidade de RBC™ | 4 |
informações adicionais | Configurável para 380: Tensão de saída nominal 400 ou 415 V Trifásica |
Alimentação da baterias (Watts) | 1985 W rated |
Battery power in VAH | 9943 VAh runtime |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
battery option | SYBT4 1 12401 VAh SUVTXR6B6S 1 24609 VAh SUVTXR6B6S 2 39152 VAh SUVTXR6B6S 3 54017 VAh SUVTXR6B6S 4 68749 VAh |
Extendable Run Time | 1 |
vagas livres | 0 |
---|---|
Placas SmartSlot™ pré-instaladas | Network management card with environmental monitoring |
função de alarme | LCD multifunções, estado e consola de controlo |
Alarme audível | Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade |
Desligar de Emergência (EPO) | Sim |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 199,5 cm |
Package 1 Width | 107,5 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 782,27 kg |
Garantia | 1 ano para reparação ou substituição |
---|
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.