

Distribuição de Subalimentação da Smart-UPS VT da APC 400/230V, (12) C19 16A & (1) 40A 3P, Cabos de Saída
SUVTOPT101
Descontinuado a partir de:29 Novembro 2021
Fim do serviço em breve em:31 Dezembro 2030
Especificações
Prazo de entrega | Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas |
---|
Main Input Voltage | 400 V trifásico |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V 400 V trifásico |
output connector type | Cabos 5 fios (3PH + N + G) 1 |
equipamento fornecido | Manual de instalação Manual do utilizador |
cor | Preto |
---|---|
altura | 103,5 cm |
largura | 14,5 cm |
profundidade | 17,5 cm |
peso líquido | 9,55 kg |
local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
frequência da rede | 50/60 Hz |
---|---|
number of input connectors | 1 Cabos 5 fios (3PH + N + G) |
limites da corrente de entrada | 40 A |
Corrente máxima total de saída por fase | 40 A |
---|---|
number of power socket outlets | 12 IEC 60320 C19 |
temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C |
---|---|
humidade relativa | 0…95 % |
altitude de funcionamento | 0...3333 ft |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -50…40 °C |
armazenamento Humidade relativa | 0…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 103,5 cm |
Package 1 Width | 17,5 cm |
Package 1 Length | 14,5 cm |
Package 1 Weight | 10 kg |
Garantia | 24 meses |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDesempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Não conforme
Divulgação Ambiental
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.