
Deslize sobre a imagem para ampliar




Smart-UPS RT da APC 6000VA 230V
SURT6000XLI
Bateria de substituição (1) está disponível
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
Tempo de funcionamento para a carga WMín. - máx.: 420-4200 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada | |
Main Input Voltage | 230 V |
tipo de produto ou componente | Uninterruptible power supply (UPS) |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
potência nominal em W | 4200 W |
potência nominal em VA | 6000 VA |
output connection type | 8 IEC 60320 C13 4 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19 |
número de unidade de bastidor | 3U |
tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido |
equipamento fornecido | CD com software Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS Manual do utilizador Placa de Gestão Web/SNMP |
Tempo de funcionamento | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiência | View Efficiency Graph |
Baterias pré-instaladas | 2 |
Tempo normal de recarga | 2,5 h |
Quantidade de RBC™ | 1 |
informações adicionais | Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240 |
Alimentação da baterias (Watts) | 421 W rated |
Battery power in VAH | 1056 VAh runtime |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Bateria de substituição | APCRBC140 |
Battery option | SURT192XLBP 1 2304 VAh SURT192XLBP 2 3880 VAh SURT192XLBP 3 5472 VAh SURT192XLBP 4 7056 VAh SURT192XLBP 5 8640 VAh SURT192XLBP 6 10714 VAh SURT192XLBP 8 14861 VAh SURT192XLBP 10 19008 VAh |
Extendable Run Time | 1 |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
altura | 43,2 cm |
largura | 13 cm |
profundidade | 66 cm |
peso líquido | 54,43 kg |
local de montagem | Frontal |
Mounting preference | Lower |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frequência da rede | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |
---|---|
Number of input connectors | 1 Cabos 3-fios |
limites da tensão de entrada | 160...280 V |
Potência máxima configurável (Watts) | 4200 W |
---|---|
distorção harmónica | Menos que 3% |
Frequência de saída <br /> ( sincronizada com a rede) | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo utilizador em +/- 0,1 sincronizada com a rede |
Crest factor | 3 : 1 |
Topologia | Conversão dupla online |
Forma de onda | Onda sinusoidal |
bypass type | Bypass interno (automático e manual) |
Maximum configurable power in VA | 6000 VA |
certificações de produtos | C-Tick CE CSA GOST UL na lista VDE |
---|---|
normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C |
---|---|
humidade relativa | 0…95 % não-condensação |
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
armazenamento Humidade relativa | 0…95 % não-condensação |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
nível acústico | 55 dBA |
dissipação de calor | 1221 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
vagas livres | 0 |
---|---|
Placas SmartSlot™ pré-instaladas | Network management card 3 with environmental monitoring |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Desligar de Emergência (EPO) | Sim |
Absorção de Energia (Joules) | 555 J |
---|---|
Filtragem | Filtragem de ruídos permanente em múltiplos pólos : 0,3% de sobretensão de passagem ieee : pôr em zero o tempo de resposta de aperto: de acordo com ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 34,7 cm |
Package 1 Width | 60,3 cm |
Package 1 Length | 98 cm |
Package 1 Weight | 63,64 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição, optional on-site warranties available, garantias alargadas opcionais disponíveis |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme
Divulgação Ambiental
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.