





Smart-UPS RT da APC 192V, Conjunto de Baterias de Montagem em Bastidor, 2 Fileiras
SURT192RMXLBP2
Bateria de substituição (2) está disponível
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
número de unidade de bastidor | 6U |
---|---|
tipo de bateria | VRLA |
equipamento fornecido | Todos os conectores necessários Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador |
cor | Preto |
---|---|
altura | 26,3 cm |
largura | 43,2 cm |
profundidade | 73,9 cm |
peso líquido | 181,82 kg |
modo de montagem | Montado em bastidor |
normas | OSHPD |
---|
temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C |
---|---|
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
humidade relativa | 0…95 % não-condensação |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
armazenamento Humidade relativa | 0…95 % não-condensação |
Ranhuras da bateria vazias | 0 |
---|---|
Baterias pré-instaladas | 0 |
montagem de dispositivos | Tabuleiro de bateria 19 polegadas |
Battery voltage | 192V |
Quantidade de RBC™ | 4 |
Bateria de substituição | APCRBC140 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 43,2 cm |
Package 1 Width | 61 cm |
Package 1 Length | 100,3 cm |
Package 1 Weight | 220,45 kg |
Unit Type of Package 2 | PAL |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 101,4 cm |
Package 2 Width | 100 cm |
Package 2 Length | 120 cm |
Package 2 Weight | 879,968 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Take-back program available
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.