APC Smart-UPS 700 VA 230 V
SU700I
SU700I não foi substituída. Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter mais informações.
Bateria de substituição (1) está disponível
Software compatível
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
Tempo de funcionamento para a carga WIntroduza a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pela UPS. Isto será utilizado para estimar o tempo de funcionamento dos seus dispositivos durante um corte de energia total. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar. Mín. - máx.: 45-450 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
potência nominal em W | 450 W |
potência nominal em VA | 700 VA |
número de unidade de bastidor | 0U |
comprimento do cabo | 1,83 m |
número de cabos | 1 |
tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido |
equipamento fornecido | CD com software Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS Manual do utilizador |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
cor | Bege |
---|---|
altura | 15,7 cm |
largura | 13,7 cm |
profundidade | 35,8 cm |
peso líquido | 13,18 kg |
local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
frequência da rede | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
---|
Maximum configurable power in VA | 700 VA |
---|---|
Potência máxima configurável (Watts) | 450 W |
Duração da transferência | 2ms típico |
Topologia | Linha Interactiva |
certificações de produtos | CSA |
---|---|
Normas de protecção do equipamento | Ciclo de vida : 25000 USD |
nível acústico | 41 dBA |
---|---|
dissipação de calor | 85 Btu/h |
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
humidade relativa | 0…95 % |
armazenamento Humidade relativa | 0…95 % |
Tempo de funcionamento | View Runtime Graph |
---|---|
Extendable Run Time | 0 |
Baterias pré-instaladas | 0 |
Ranhuras da bateria vazias | 0 |
Tempo normal de recarga | 3 h |
Quantidade de RBC™ | 1 |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Bateria de substituição | RBC5 |
Battery power in VAH | 168 VAh runtime |
Alimentação da baterias (Watts) | 56 W rated |
Alarme audível | Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis |
---|---|
função de alarme | Apresentação de estado led com gráficos de barras da carga e da bateria e online : em bateria: substituir bateria : e indicadores de sobrecarga |
Desligar de Emergência (EPO) | Opcional |
vagas livres | 1 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Absorção de Energia (Joules) | 320 J |
---|---|
Filtragem | Filtragem de ruídos permanente em múltiplos pólos : 0,3% de sobretensão de passagem ieee : pôr em zero o tempo de resposta de aperto: de acordo com ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição, optional on-site warranties available, garantias alargadas opcionais disponíveis |
---|
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.