




Conjunto de Baterias APC Smart-UPS SRT 48 V 1 kVA 1,5 kVA
SRT48BP
Bateria de substituição (1) está disponível
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido |
---|---|
equipamento fornecido | CD de Documentação Manual de instalação |
cor | Preto |
---|---|
altura | 43,2 cm |
largura | 8,5 cm |
profundidade | 53,6 cm |
peso líquido | 29,9 kg |
modo de montagem | Rack-mounted with kit |
temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C |
---|---|
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
humidade relativa | 0…95 % não-condensação |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
armazenamento Humidade relativa | 0…95 % não-condensação |
Ranhuras da bateria vazias | 0 |
---|---|
Baterias pré-instaladas | 0 |
montagem de dispositivos | Empilhamento de Baterias em armário próprio |
Battery voltage | 48V |
Quantidade de RBC™ | 2 |
Bateria de substituição | APCRBC155 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 24,4 cm |
Package 1 Width | 74,9 cm |
Package 1 Length | 59,4 cm |
Package 1 Weight | 37 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.