






Smart-UPS X da APC 2200VA para Bastidor/Torre LCD 200-240V com Placa de Rede
SMX2200R2HVNC
Bateria de substituição (1) está disponível
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Software compatível
Especificações
Apresentação | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
Tempo de funcionamento para a carga WIntroduza a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pela UPS. Isto será utilizado para estimar o tempo de funcionamento dos seus dispositivos durante um corte de energia total. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar. Mín. - máx.: 198-1980 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada. | |
Main Input Voltage | 208 V 230 V |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 208 V 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
potência nominal em W | 1980 W |
potência nominal em VA | 2200 VA |
Input Connection Type | BS1363A Britânica IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P |
output connection type | 8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19 |
número de unidade de bastidor | 2U |
comprimento do cabo | 1,83 m |
número de cabos | 1 |
tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido |
equipamento fornecido | CD com software CD de Documentação Manual de instalação Placa de Gestão da Rede Guias de apoio para montagem em bastidor Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS Sonda de temperatura Cabo USB |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Extended run |
Redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
altura | 8,5 cm |
largura | 43,2 cm |
profundidade | 66,7 cm |
peso líquido | 37,24 kg |
local de montagem | Frontal |
Mounting preference | Lower |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
limites da tensão de entrada | 140...280 V |
---|---|
frequência da rede | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
distorção harmónica | Menos de 5% |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
Potência máxima configurável (Watts) | 1980 W |
Duração da transferência | Normal 6ms : máximo de 10ms |
Topologia | Linha Interactiva |
Forma de onda | Onda sinusoidal |
frequência de saída | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com a rede |
certificações de produtos | CE CSA EAC IRAM RCM VDE |
---|---|
normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
nível acústico | 55 dBA |
---|---|
dissipação de calor | 150 Btu/h |
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
humidade relativa | 0…95 % |
armazenamento Humidade relativa | 0…95 % |
Tempo de funcionamento | View Runtime Graph |
---|---|
Extendable Run Time | 1 |
Baterias pré-instaladas | 0 |
Ranhuras da bateria vazias | 0 |
Tempo normal de recarga | 3 h |
Quantidade de RBC™ | 1 |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Bateria de substituição | APCRBC117 |
Battery power in VAH | 702 VAh runtime |
Alimentação da baterias (Watts) | 233 W rated |
Battery option | SMX120RMBP2U 1 2106 VAh SMX120RMBP2U 2 3510 VAh SMX120RMBP2U 3 4914 VAh SMX120RMBP2U 4 6318 VAh SMX120RMBP2U 6 9126 VAh SMX120RMBP2U 8 11934 VAh SMX120RMBP2U 10 14742 VAh |
Painel de control | Apresentação de estado led com gráficos de barras da carga e da bateria e online : em bateria: substituir bateria : e indicadores de sobrecarga LCD multifunções, estado e consola de controlo |
---|---|
Desligar de Emergência (EPO) | Sim |
Placas SmartSlot™ pré-instaladas | Network management card 2 with environmental monitoring |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Absorção de Energia (Joules) | 645 J |
---|---|
Filtragem | Filtragem de ruídos permanente em múltiplos pólos : 0,3% de sobretensão de passagem ieee : pôr em zero o tempo de resposta de aperto: de acordo com ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | Db |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 24,3 cm |
Package 1 Width | 86,9 cm |
Package 1 Length | 59,6 cm |
Package 1 Weight | 45,26 kg |
Package 3 Weight | 387,88 kg |
Camadas de unidade de paletes | 2 |
Camadas de paletes | 4 |
Garantia | 3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem chumbo
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.