



Easy UPS SMV da APC 2000VA 230V
SMV2000CAI
Bateria de substituição (1) está disponível
Especificações
Apresentação | Easy UPS provides power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
Tempo de funcionamento para a carga WIntroduza a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pela UPS. Isto será utilizado para estimar o tempo de funcionamento dos seus dispositivos durante um corte de energia total. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar. Mín. - máx.: 140-1400 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Outras Tensões de Entrada | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
potência nominal em W | 1400 W |
potência nominal em VA | 2000 VA |
tipo de produto ou componente | Uninterruptible power supply (UPS) |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 |
número de cabos | 1 |
tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido |
equipamento fornecido | CD de Documentação Manual do utilizador Cabo USB |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
UPS size | WS |
cor | Preto |
---|---|
altura | 24 cm |
largura | 18 cm |
profundidade | 45,5 cm |
peso líquido | 23,5 kg |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frequência da rede | 45...65 Hz +/- 1 Hz auto-sensing |
---|---|
limites da tensão de entrada | 165...295 V |
Potência máxima configurável (Watts) | 1400 W |
---|---|
frequência de saída | 50/60 Hz +/- 1 Hz não sincronizada |
Crest factor | 3 : 1 |
Topologia | Linha Interactiva |
Forma de onda | Onda sinusoidal |
Graph display | 1 |
Maximum configurable power in VA | 2000 VA |
Duração da transferência | 2-6 ms typical : 12 ms maximum |
certificações de produtos | CE UKCA EAC |
---|---|
normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C |
---|---|
humidade relativa | 0…95 % não-condensação |
altitude de funcionamento | 0...3000 m |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -10…40 °C |
armazenamento Humidade relativa | 0…95 % não-condensação |
altitude de armazenamento | 0…15000 m |
nível acústico | 45 dBA |
grau de proteção IP | IP20 |
Tempo de funcionamento | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiência | View Efficiency Graph |
Baterias pré-instaladas | 0 |
Ranhuras da bateria vazias | 0 |
Tempo normal de recarga | 4 h |
Battery voltage | 48V |
Alimentação da baterias (Watts) | 75 W rated |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Bateria de substituição | APCRBCV208 |
Extendable Run Time | 0 |
vagas livres | 1 |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Absorção de Energia (Joules) | 125 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 41,05 cm |
Package 1 Width | 32,6 cm |
Package 1 Length | 60,1 cm |
Package 1 Weight | 26,9 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisRegulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Em investigação
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.