


APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 230V, 4 tomadas IEC C13, SmartSlot, AVR, LCD
SMT1500RMI2U
Bateria de substituição (1) está disponível
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
Tempo de funcionamento para a carga WIntroduza a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos que serão protegidos pela UPS. Isto será utilizado para estimar o tempo de funcionamento dos seus dispositivos durante um corte de energia total. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar. Mín. - máx.: 100-1000 W | |
---|---|
Capacidade máx. utilizada A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
potência nominal em W | 1000 W |
potência nominal em VA | 1500 VA |
Input Connection Type | IEC 320 C14 |
output connection type | 4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
número de unidade de bastidor | 2U |
tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido |
equipamento fornecido | Cabo USB CD de Documentação Manual de instalação Guias de apoio para montagem em bastidor Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
altura | 8,6 cm |
largura | 43,2 cm |
profundidade | 45,7 cm |
peso líquido | 28,64 kg |
local de montagem | Frontal |
Mounting preference | Lower |
modo de montagem | Montado em bastidor |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
limites da tensão de entrada | 151...302 V ajustável 160...286 V |
---|---|
frequência da rede | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
distorção harmónica | Less than 5 % at full load |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
Potência máxima configurável (Watts) | 1000 W |
Duração da transferência | 2ms típico |
Topologia | Linha Interactiva |
Forma de onda | Onda sinusoidal |
frequência de saída | 47...53 Hz para 50Hz nominais sincronizada com a rede 57...63 Hz para 60Hz nominais sincronizada com a rede |
certificações de produtos | CE CSA EAC RCM TÜV VDE |
---|---|
normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
nível acústico | 46 dBA |
---|---|
dissipação de calor | 90 Btu/h |
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
humidade relativa | 0…95 % |
armazenamento Humidade relativa | 0…95 % |
Tempo de funcionamento | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiência | View Efficiency Graph |
informações adicionais | Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240 |
Extendable Run Time | 0 |
Baterias pré-instaladas | 0 |
Ranhuras da bateria vazias | 0 |
Tempo normal de recarga | 3 h |
Quantidade de RBC™ | 1 |
duração da bateria | 4…6 ano(s) |
Bateria de substituição | APCRBC159 |
Battery power in VAH | 432 VAh runtime |
Alimentação da baterias (Watts) | 144 W rated |
Alarme audível | Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis |
---|---|
função de alarme | LCD multifunções, estado e consola de controlo |
Desligar de Emergência (EPO) | Opcional |
vagas livres | 1 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Absorção de Energia (Joules) | 459 J |
---|---|
Filtragem | Filtragem de ruídos permanente em múltiplos pólos : 0,3% de sobretensão de passagem ieee : pôr em zero o tempo de resposta de aperto: de acordo com ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 25,1 cm |
Package 1 Width | 59,4 cm |
Package 1 Length | 60,3 cm |
Package 1 Weight | 31,91 kg |
Unit Type of Package 2 | P12 |
Number of Units in Package 2 | 8 |
Package 2 Height | 100 cm |
Package 2 Width | 80 cm |
Package 2 Length | 120 cm |
Package 2 Weight | 272 kg |
Garantia | 3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Divulgação Ambiental
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.