

Extensor de cabo de distribuição de alimentação TI modular da APC de 3 fios 32A IEC309 240cm
PDX332IEC-240
Especificações
Prazo de entrega | Envio habitual em 3 semanas |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60309 32 A 2P + E |
equipamento fornecido | Manual de instalação |
altura | 15,2 cm |
---|---|
largura | 43,2 cm |
profundidade | 40,6 cm |
peso líquido | 1,39 kg |
local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Max line current | 32 A |
---|
Corrente máxima total de saída por fase | 32 A |
---|---|
number of power socket outlets | 1 IEC 60309 32 A 2P + E |
certificações de produtos | CE |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 15,2 cm |
Package 1 Width | 40,6 cm |
Package 1 Length | 43,2 cm |
Package 1 Weight | 2,3 kg |
Garantia | 1 ano para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDiretiva RoHS da UE
Em investigação
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.