


SurgeArrest Essential da APC 1 saída com Proteção de Telefone 230V Espanha
P1T-SP
Descontinuado a partir de:15 Junho 2022
P1T-SP não foi substituída. Contacte o serviço de apoio ao cliente para obter mais informações.
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
equipamento fornecido | 2 x 1,8 metros de cabo tel. Manual do utilizador |
cor | Charcoal |
---|---|
altura | 9,4 cm |
largura | 7 cm |
profundidade | 7,6 cm |
peso líquido | 0,1 kg |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Corrente máxima de entrada | 16 A |
---|---|
frequência da rede | 50/60 Hz |
número de tomadas de corrente de energia | 1 |
---|---|
Norma da tomada | Schuko CEE 7 |
certificações de produtos | CE |
---|---|
Normas de protecção do equipamento | Vida útil : 50000 Euros |
temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C |
---|---|
humidade relativa | 0…95 % |
altitude de funcionamento | 0...50000 ft |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
armazenamento Humidade relativa | 0…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Energia Dissipada (Joule) | 1060 J |
---|---|
Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns) | 0 ns common mode |
EMI/RFI Supressão de ruído (100 kHz a 10 MHz) | 20 dB |
peak current | 13 kA common mode 13 kA normal mode |
Absorção de Energia (Joules) | 960 J |
Data line protection | Linha de telefone analógica para telefone/fax/modem/DSL (Cabo RJ11) |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 11,4 cm |
Package 1 Width | 8,9 cm |
Package 1 Length | 8,3 cm |
Package 1 Weight | 0,1 kg |
SCC14 | 10731304227769 |
Garantia | Duração, 3 anos (todos os outros países) |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDesempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Diretiva RoHS da UE
Conforme
Divulgação Ambiental
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.