


1 vídeos
Galaxy VX 1250kVA UPS com Redundância N+1 400V, Serviço “Start-up” 5x8
GVX1500K1250NHS
Especificações
Apresentação | A highly efficient, modular, 1250 kVA N+1 3-phase UPS that provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today’s large data centers and mission critical applications require. This EcoStruxure Ready UPS features up to 99% efficiency with patented ECOnversion technology. Includes 5x8 start-up service. |
---|---|
Prazo de entrega | Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega |
Main Input Voltage | 400 V trifásico |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V 440 V |
Main Output Voltage | 400 V trifásico |
Other Output Voltage | 380 V 415 V 440 V |
potência nominal em W | 1250 kW |
potência nominal em VA | 1250 kVA |
tipo de bateria | Sistema de bateria externo |
equipamento fornecido | Manual de instalação Serviço de start up |
Redundant | Yes |
---|
cor | Branco |
---|---|
altura | 197 cm |
largura | 480 cm |
profundidade | 90 cm |
peso líquido | 4190 kg |
USB compatible | No |
frequência da rede | 40...70 Hz |
---|---|
number of input connectors | 1 Cabos 4-fios (3PH + G) |
Corrente máxima de entrada por fase | 2127 A |
Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw) | 100 kA |
Entrada da Distorção Harmónica Total | Menos de 3% para plena carga |
Load power factor | De 0,7 em avanço a 0,5 em atraso sem qualquer “derating” |
Input Power Factor at Full Load | 1 |
Potência máxima configurável (Watts) | 1250 kW |
---|---|
frequência de saída | 50 Hz sincronizada com a rede 60 Hz sincronizada com a rede 50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominais não sincronizada |
Crest factor | 3 with THC <5% |
Forma de onda | Onda sinusoidal |
DHT da Tensão de Saída | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
Funcionamento em Sobrecarga | 10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150% |
Maximum configurable power in VA | 1250 kVA |
certificações de produtos | C-Tick CE |
---|---|
normas | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IBC 2012 IEC 62040-4 ISTA 2B |
temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C |
---|---|
humidade relativa | 0…95 % não-condensação |
altitude de funcionamento | 0...3333 ft |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | 0…40 °C |
armazenamento Humidade relativa | 0…95 % não-condensação |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
nível acústico | 68 dBA |
dissipação de calor | 215042 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
Eficiência | View Efficiency Graph |
---|---|
Battery voltage | 480 V |
Fim de Descarga da Voltagem da Bateria | 384 V DC |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
Extendable Run Time | 0 |
vagas livres | 2 |
---|---|
função de alarme | 7" touch screen display |
Alarme audível | Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 215 cm |
Package 1 Width | 106 cm |
Package 1 Length | 664 cm |
Package 1 Weight | 5129 kg |
Garantia | 1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDiretiva RoHS da UE
Em investigação
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.