
Deslize sobre a imagem para ampliar



1 vídeos
UPS Galaxy VS de 20kW 400 V, 1 série de baterias modulares inteligentes internas de 7 Ah, expansível para 2, arranque 5x8
GVSUPS20KB2HS
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Apresentação | UPS trifásica de 20kW, 400 V altamente eficiente e fácil de implementar que garante a melhor proteção de energia da sua categoria e custos totais de propriedade reduzidos para centros de dados de ponta, pequenos e médios, bem como infraestruturas críticas em instalações comerciais e industriais. Inclui serviço de arranque 5x8 e 1 série de baterias modulares inteligentes, expansível para 2, para um funcionamento prolongado. Gráficos de tempo de funcionamento disponíveis no separador Documentos. |
---|---|
Prazo de entrega | Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas |
Main Input Voltage | 400 V trifásico |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V trifásico |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
potência nominal em W | 20 kW |
potência nominal em VA | 20 kVA |
tipo de bateria | Bateria modular interna VRLA |
equipamento fornecido | Módulos de baterias pré-instalados Filtro de pó EcoStruxure IT ready (UPS) Manual de instalação Gestão integrada de redes Módulos de alimentação pré-instalados Serviço de start up |
Eficiência | View Efficiency Graph |
---|---|
battery voltage | 480 V |
Fim de Descarga da Voltagem da Bateria | 384 V DC |
Corrente Máxima da Bateria no Fim da Descarga | 54 A |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
Extendable Run Time | 0 |
Tolerância da Tensão de Bypass | +/- 10 % |
---|---|
Redundant | No |
cor | Branco |
---|---|
altura | 148,5 cm |
largura | 33,3 cm |
profundidade | 84,7 cm |
peso líquido | 245 kg |
USB compatible | No |
frequência da rede | 40...70 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Cabos 5 fios (3PH + N + G) |
limites da tensão de entrada | 340...460 V 400 V |
Corrente máxima de entrada por fase | 36 A |
Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw) | 65 kA |
Entrada da Distorção Harmónica Total | Menos de 3% para plena carga |
Load power factor | De 0,7 em avanço a 0,7 em atraso sem qualquer depreciação |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Potência máxima configurável (Watts) | 20 kW |
---|---|
distorção harmónica | Menos que 3% |
Frequência de saída <br /> ( sincronizada com a rede) | 50 Hz sincronizada com a rede 60 Hz sincronizada com a rede 50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominais não sincronizada 60 Hz +/- 0.1 % para 60Hz nominais não sincronizada |
Crest factor | 2,5 |
Forma de onda | Onda sinusoidal |
tolerância da tensão de saída | +/-1% after 50ms |
DHT da Tensão de Saída | < 1% linear load and < 3% non-linear load |
Funcionamento em Sobrecarga | 10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150% |
bypass type | Bypass estático incorporado |
Maximum configurable power in VA | 20 kVA |
certificações de produtos | UL 1778 5th edition |
---|---|
normas | CSA C22.2 No 107.3 EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IEC 60721-4-2 Nível 2M2 |
temperatura do ar ambiente para operação | 0…40 °C |
---|---|
humidade relativa | 0…95 % não-condensação |
altitude de funcionamento | 0...3281 ft |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -15…40 °C |
armazenamento Humidade relativa | 0…95 % não-condensação |
altitude de armazenamento | 0,00…3048,00 m |
nível acústico | 65 dBA |
dissipação de calor | 2454 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
vagas livres | 1 |
---|---|
função de alarme | Interface utilizador em cristais líquidos sensível ao toque |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 169 cm |
Package 1 Width | 99 cm |
Package 1 Length | 64 cm |
Package 1 Weight | 270 kg |
Garantia | 1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de recursos
Produto eficiente em termos energéticos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme
Regulamento RoHS China
Divulgação Ambiental
Perfil de Circularidade
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.