Galaxy VL UPS scalable to 500 kW, 400V, Start-up 5x8
GVL0K500DS
Especificações
Apresentação | Highly efficient, modular, high-density 400V 3-phase UPS frame that is scalable up to 500kW. It delivers top performance for medium, large, and edge data centers, as well as critical infrastructure in commercial and industrial applications. This UPS is for up to 10 power modules, but is supplied without power modules, so you can easily customize its capacity. Includes 5x8 start-up service. |
---|---|
Prazo de entrega | Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas |
cor | Branco |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 110 cm |
Package 1 Width | 95 cm |
Package 1 Length | 214,5 cm |
Package 1 Weight | 496 kg |
Garantia | 24 meses |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDesempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme
Regulamento RoHS China
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.