As nossas marcas

Battery Breaker Box, 630A, one circuit breaker, for Galaxy VS/VL

GVBBB630EL-1CB

arrow2_down

Especificações

Visão geral
ApresentaçãoWall mounted battery breaker box for use with third party battery solutions.
Prazo de entregaExpedição normal num prazo máximo de 2 semanas
Principal
tipo de bateriaVRLA
Li-Ion (Ião de lítio)
Físico
corBranco
altura80 cm
largura50 cm
profundidade28 cm
peso líquido35 kg
Conformidade
certificações de produtosCE
RCM
EAC
normasIEC 62040-1-2
IEC 60721-4-2 Nível 2M2
Ambiental
temperatura do ar ambiente para operação0…40 °C
humidade relativa0…95 % não-condensação
temperatura do ar ambiente para armazenamento-25…55 °C
armazenamento Humidade relativa0…95 % não-condensação
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height594 mm
Package 1 Width1200 mm
Package 1 Length800 mm
Package 1 Weight45 kg
Garantia contratual
Garantia24 meses
arrow2_down

Sustentabilidade

A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes. O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisarrow2_left

Diretiva RoHS da UE

Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software e firmware

Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!

Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.