![APC G35T15K3I2B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7TREF3_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G35T15K3I2B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7TREF3_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 3500 15kVA 400V 3:1 com 2 Módulos de Baterias Expansíveis a 4, Arranque 5X8
G35T15K3I2B4S
Descontinuado a partir de:05/07/2021
Fim do serviço em:18/10/2023
Substituições recomendadas
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WMBRS4-MB-T4
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Diretiva RoHS da UE
Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.
G35T15K3I2B4S é substituída por: