Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed,Gravity drain
ERC611CD0CGE
Especificações
Prazo de entrega | Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega |
---|
Main Input Voltage | 380 V trifásico |
---|---|
número de unidade de bastidor | 42U |
equipamento fornecido | Manual de instalação Manual de Serviço e Manutenção Manual do utilizador |
altura | 200 cm |
---|---|
largura | 60 cm |
profundidade | 120 cm |
peso líquido | 215 kg |
Mounting preference | No preference |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Número de Pontos de Alimentação | 2 |
---|---|
frequência da rede | 50 Hz |
Painel de control | 7" touch screen display |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 219 cm |
Package 1 Width | 132 cm |
Package 1 Length | 72 cm |
Package 1 Weight | 245 kg |
Garantia | 1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDiretiva RoHS da UE
Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.