
Deslize sobre a imagem para ampliar

Easy Rack 800 mm / 42U / 1200 mm, com teto, rodas, pés e 4 suportes, sem paineis laterais, parte inferior, preto
ER8220
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
tipo de produto ou componente | Rack enclosure |
---|---|
número de unidade de bastidor | 42U |
equipamento fornecido | Peças de ligação Tecla(s) Portas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas |
altura | 199,1 cm |
---|---|
largura | 80 cm |
profundidade | 120 cm |
peso líquido | 107 kg |
cor | Preto |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Profundidade de montagem máxima | 104,14 cm |
Profundidade de montagem mínima | 24,16 cm |
Largura do Bastidor | 19" |
Marking | 18 gauge porta da frente 19 gauge rear door 16 gauge post 14 gauge EIA mounting rail |
carga admissível permanente | 1199,75 kg estático 599,65 kg dinâmico |
normas | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 212 cm |
Package 1 Width | 85 cm |
Package 1 Length | 125 cm |
Package 1 Weight | 116 kg |
Garantia | 5 year repair or replace |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba mais
Desempenho de bem-estar
REACh sem SVHC
Sem mercúrio
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento RoHS China
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.