Easy Rack Vertical 0U accessory channel, 24U, qty. 2
ER7RCC24
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
cor | Preto |
---|---|
altura | 1075 mm |
largura | 129 mm |
profundidade | 10 mm |
peso líquido | 3 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 8 cm |
Package 1 Width | 8 cm |
Package 1 Length | 114 cm |
Package 1 Weight | 3 kg |
Garantia | 24 meses |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDesempenho de bem-estar
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento RoHS China
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.