



Easy Rack 600mm / 24U / 1000mm, com teto, painel lateral, rodas, pés e 4 suportes, sem fundo, preto
ER6402
Especificações
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
---|
número de unidade de bastidor | 24U |
---|---|
equipamento fornecido | Peças de ligação Tecla(s) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas Painéis laterais |
altura | 119,8 cm |
---|---|
largura | 60 cm |
profundidade | 100 cm |
peso líquido | 71,4 kg |
cor | Preto |
modo de montagem | Not rack-mountable |
Profundidade de montagem máxima | 83,82 cm |
Profundidade de montagem mínima | 19,05 cm |
Largura do Bastidor | 19" |
marking | 18 gauge porta da frente 19 gauge rear door 16 gauge post 14 gauge EIA mounting rail |
carga admissível permanente | 1199,75 kg estático 599,65 kg dinâmico |
normas | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 133 cm |
Package 1 Width | 65 cm |
Package 1 Length | 105 cm |
Package 1 Weight | 77 kg |
Garantia | 5 year repair or replace |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDesempenho de bem-estar
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento RoHS China
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.