




Desligamento de emergência (EPO)
EPW9
Especificações
Apresentação | Sistema de Desactivação de Emergência, Entrada/Saída: 24V CC (circuitos InfraStruXure), 48V CC (circuitos Externos), Corrente:1 Amp, Frequência: 50/60Hz, Circuitos(quantidade): 9, Estado de Contacto: Abertura Normal, Montagem: Montagem de Superfície, Ligação: Painéis amovíveis na parte posterior, recortes de 1/2 polegada e 3/4 de polegada na parte superior e inferior, Botão: Standard, corpo metálico de 22 mm; cabeça de 40mm; Premir, Ligações com Fios: #24 a 18 piquets de terra AWG para #8 grampos em anel |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em stock |
número de cabos | 1 |
---|---|
equipamento fornecido | Manual do utilizador |
cor | Preto |
---|---|
altura | 22,6 cm |
largura | 25,1 cm |
profundidade | 6,6 cm |
peso líquido | 2,9 kg |
modo de montagem | Not rack-mountable |
certificações de produtos | Listado em cUL UL na lista |
---|
temperatura do ar ambiente para operação | -5…45 °C |
---|---|
humidade relativa | 5…95 % |
altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -5…45 °C |
armazenamento Humidade relativa | 5…95 % |
altitude de armazenamento | 0,00…3048,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 30,5 cm |
Package 1 Width | 12,7 cm |
Package 1 Length | 30,5 cm |
Package 1 Weight | 3,14 kg |
Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
---|
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes.
O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
Saiba maisDiretiva RoHS da UE
Conforme
WEEE

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Documentos
Software e firmware
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.